iSet Polymer Rotation Modul PRM | Drehwinkel bis 360°

Stückliste

Merkmale und Nutzen

  • Keine Schleifkontakte und alle Medien in einem System
  • Komplettsystem mit nur einer Nummer bestellbar, inklusive Energiekette, geteilter Führungsrinne und integrierter Zugentlastung
  • Bis zu 85% Gewichtseinsparung vs. Stahlführungsrinne
  • Bis zu 70% günstiger zu einer vergleichbaren Führungsrinne aus Stahl
  • Gegen Korrosion geschützt
  • Keine Projektierungskosten

Passende Produkte

chainflex Leitungen
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

Weitere Informationen

Energieketten-Komplettsets
Zur Übersicht
Knowledge Base Energieketten
Mehr erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung