Offshore-Kette OSC

Offshore-Kette OCS
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Aufbau der Offshore-Kette OCS

Offshore-Kette OCS

Innenaufteilung

Kettenglieder

Kuststoff-Faser-Seil

Anschlusselemente

Offshore-chain OSC
Offshore-chain OSC
Leitungsdurchmesser Max. 80 mm
Hi [mm] Max. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Teilung [mm] 187,5 / 750
Biegeradius [mm] 750 mm
Gewicht [kg/m] 40 kg/m
Workload [kN] 187 kN

Die spannendsten Projekte mit der Offshore-Kette OSC

Schwimmende Speichereinheit im LNG-Terminal

Landstromkabel-Managementsystem für schwimmende Speichereinheit in Bahrain

Energiekette Offshore

Starke Leitungsführung für Bohranlage für Windparks

Häufig gestellte Fragen

Das könnten Sie auch interessieren

chainflex Leitungen

chainflex Leitungen

readychain Komplettsystem

Garantie

Projektierung

Projektierung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung