Hybrid-Energiekette YE - Stark, rüttelfest und kompakt

  • Fast 50 % weniger Gewicht als vergleichbare Stahlketten
  • YE.42: 91 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.42
  • YE.56: 61 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.56
  • YEHD.112: 68 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.112

Halbstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen

Serie YE.42

Serie YE.42

Jetzt Serie YE.42 kaufen
Serie YE.56

Serie YE.56

Jetzt Serie YE.56 kaufen
iSet YE

iSet YE | Verfahrwege: 6 - 18 m

Jetzt kaufen

Vollstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen

Serie YEHD.108

Serie YEHD.108

Jetzt Serie YEHD.108 kaufen
Serie YEHD.112

Serie YEHD.112

Jetzt Serie YEHD.112 kaufen

e-rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar - Schutz vor Spänen und Schmutz

YR.42

Serie YR.42

YR.56

Serie YR.56

YR.56

Serie YRHD.108

In der Praxis realisiert

YRHD in DWK Drahtwerk
YE.42 bei Sinopec
YE.42 bei Genie
Energieketten-Muster YE

Kostenloses Muster bestellen

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Testversuch: Freitragende Länge FLG bei 5 kg/m Zusatzlast

Freitragende Länge der Serie YE
Whitepaper Energieführen in Arbeitsbühnen

Warum Kunststoff-Stahl Hybrid-Energieketten

  • Korrosion an den Gelenkstellen, dadurch Schwergängigkeit der gesamten Energieführung
  • Deformation der Stege, dadurch ein Verklemmen/ Verkanten der Schleppkette möglich. Scharfe Kanten können zudem die Leitungen und Schläuche beschädigen
  • Schrauben, Bolzen und Sicherungsringe können mit der Zeit verloren gehen und das gesamte System instabil machen
  • Hohes Gewicht, da Energieführung aus Metall
  • Kettenglieder von Stahlketten sind nicht zu öffnen und kaum partiell auszutauschen
  • Kunststoff-Metall-Gelenkstellen verhindern ein Festfressen der e-ketten® Glieder durch Korrosion
  • Kunststoff-Öffnungsstege verformen sich nicht dauerhaft. Zudem können Sie bei einem Defekt einzeln ausgetauscht werden. Abgerundete Öffnungsstege schonen die Leitungen und Schläuche
  • Keine Schrauben oder Nieten, welche die e-ketten® verbinden
  • Bis zu 50 % leichtere Hybrid e-kette®
  • e-ketten® Glieder sind beliebig zu öffnen. Bei Bedarf können Leitungen ergänzt oder entnommen werden. igus® chainflex® Leitungen für jeden Einsatzzweck: Ob hohe UV-Beständigkeit oder hohe/niedrige Temperaturen. Auf alle Leitungen 36-Monate Garantie
Außenlaschen YE
Seitenlaschen YE
Gewicht YE
Öffnungstege YE
Standard-Innenaufteilung YE
Stahl-Anschlusselemente
YE Neigung
i.Sense EC.B
Musterbox Teleskop-Arbeitsbühne
Alles wichtige zu Teleskop-Arbeitsbühnen und Hubsteigern

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung