Change Language :
Um Ihnen Ihre Auswahl einer Leitung zu erleichtern, haben wir alle chainflex®-Typen nachden Kriterien “Beanspruchung, Verfahrweg, Ölbeständigkeit und Torsion” klassifiziert. Je höher die Zahl, desto besser ist die Leitung.
Lesebeispiel: Sie suchen eine Leitung, die für höchste mechanische Beanspruchung geeignet ist. Der Verfahrweg soll bei freitragender und gleitender Anwendung bis 100 m betragen. Daneben soll sie die Ölbeständigkeit nach DIN EN 50363-10-2 erfüllen. Die Leitung soll nicht speziell für Torsionsanwendungen ausgelegt sein.
Sie wählen aus der Klassifizierungsübersicht aus:
Beanspruchung: 6 Verfahrweg: 5 Ölbeständigkeit: 3 Torsion: 1
Daraus ergibt sich nun die Bewertung der Leitung – hier also "Class 6.5.3.1", die Sie auch auf den jeweiligen Produktseiten ersehen können.
Beanspruchung | Verfahrweg | Ölbeständigkeit | Torsion |
---|---|---|---|
1 bis 7 | 1 bis 6 | 1 bis 4 | 1 bis 4 |
Beanspruchung | niedrig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | höchste |
Verfahrweg | freitragend | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
Ölbeständigkeit | keine | 1 | 2 | 3 | 4 | höchste | |||
Torsion | keine | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |
1 bis 7
1 bis 6
1 bis 4
1 bis 4
Theoretisch wären folgende Klassen möglich: Niedrigste Klasse “Class 1.1.1.1”, höchste Klasse “Class 7.6.4.4”
Beanspruchung (R und V)
1 bis 7
1: Flexible Leitungen
2: Hochflexible Leitungen
3: Kettentaugliche Leitungen ohne speziellen Aufbau (z. B. Lagenverseilung) für Einsatz in e-ketten®.
4: Leitungen mit speziellem Aufbau für die Dauerbewegung in e-ketten®, mittlere Beanspruchung, Radien ab 7,5 x d, Geschwindigkeit bis 3 m/s
5: Leitungen für die Dauerbewegung in e-ketten®, hohe Beanspruchung, Radien ab 6,8 x d, Geschwindigkeit bis 10 m/s
6: Leitungen für die Dauerbewegung in e-ketten®, höchste Beanspru chung, Radien ab 5 x d, Geschwindigkeit bis 10 m/s
7: Leitungen für die Dauerbewegung in e-ketten®, höchste Beanspruchung bei kleinsten Radien, In- und Outdooranwendungen, Radien ab 4 x d, Geschwindigkeit bis 10 m/s und mehr
Verfahrweg
1 bis 6
1: freitragend
2: Verfahrweg bis 10 m
3: Verfahrweg bis 20 m
4: Verfahrweg bis 50 m
5: Verfahrweg bis 100 m
6: Verfahrweg bis 400 m und mehr
Ölbeständigkeit
1 bis 4
1: Keine Ölbeständigkeit
2: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
3: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
4: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1, bioölbeständig (in Anlehnung an VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
Torsion
1 bis 4
1: keine Torsion
2: ± 90°, bei 1 m Leitungslänge
3: ± 180°, bei 1 m Leitungslänge
4: ± 360°, bei 1 m Leitungslänge
Mit chainflex®-Leitungen bietet igus® nun seit über 25 JahrenLeitungen für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® an, dieeinfach nur für eins gut sind:
Sicher funktionieren.
Dazu müssen in allen e-ketten®-Anwendungen die chainflex®-Leitungen anspruchsvollen Anforderungen genügen, wie z.B. sehr kleinen Biegeradien, hohen Zyklenzahlen, geringenBauräumen und unterschiedlichsten chemischen Einflüssenund dynamischen Parametern.
igus® führt im eigenen Technikum und im Versuchslaborgrundsätzliche Qualifizierungen von Leitungen nach den igus®-Normen durch. Diese chainflex®-Qualifizierungsnormen beinhaltenVersuchsprogramme, die abschließend zu der igus®-“Class“ führen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr