Change Language :
Der Standard NFPA 79 - Electrical Standard for Industrial Machinery - ist Teil des amerikanischen National Fire and Protection Agency. Die Norm enthält Richtlinien für die Auslegung des elektrischen Systems einer Maschine und zeigt Wege auf, wie die Sicherheit der Maschinenbediener gewährleistet werden kann.
Früher war es für Maschinenkonstrukteure schwer, die die NFPA-Norm zu befolgen, wenn Leitungen für bewegten Anwendungen eingesetzt werden müssen. Denn bis 2012 erlaubte die NFPA Norm nicht den Einsatz von AWM Leitungen. Nach der Überarbeitung im Jahr 2012 ist die Verwendung bestimmter AWM-Leitungen erlaubt, von denen viele für hochflexible Anwendungen eingesetzt werden können. NFPA 79 gilt zusammen mit der UL Norm als wichtige Grundlage zur Befolgung der technischen Vorgaben für die elektrische Ausrüstung von Maschinen in Amerika. Bevor eine Maschine in den USA in Betrieb genommen werden darf, wird überprüft, ob die zu einer Maschine zusammengesetzten Einzelteile entsprechend der Norm NFPA 79 einwandfrei montiert wurden.
Die NFPA 79-Norm beschreibt die Anforderungen, die AWM-Kabel erfüllen müssen. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Anforderungen zusammengefasst.
Für unsere chainflex Leitungen bedeutet das Folgendes:
Mit über 900 chainflex Typen aus den Bereichen Steuer-, Bus-, Servo-, Motor und Mess-Systemleitung bieten wir ein komplettes, NFPA-konformes Programm an. Mit der Einhaltung der Bedingungen des NFPA 79 Standards und gebaut nach dem AWM Standard können unsere chainflex Leitungen im industriellen Umfeld problemlos eingesetzt werden.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr