... FANUC Mess-System ... für trockene Umgebungen ...

CF211
Mess-Systemleitungen chainflex® CF211.041/CF211.042

Erweiterung der chainflex® Mess-Systemleitungsserie CF211 zum größeren Portfolio für trockene Umgebungen

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF211.041(2x(2x0,18)+5x0,5)C7.54979
CF211.042 (3x(2x0,18)+6x0,5)C8.56298
DriveTech

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung