Change Language :
Versuchsnummer: 3841 | Lebensdauer: 54 Mio. Hübe |
---|---|
Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | Biegeradius: 100 mm (Faktor 6,1 x d) |
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der Busleitung CFROBOT8.PLUS mit einer Torsion von +/- 360 °/ m in einer Triflex R untersucht werden.
Kamerabasierte Roboteranwendungen werden häufig in der Industrie eingesetzt, um zum Beispiel Barcodes zu erkennen oder auch eine Qualitätssicherung durchzuführen. Aber auch für ein Fernsehstudio findet diese Anwendung ihren Einsatz. Hier ist es besonders wichtig, dass eine extrem zuverlässige Energie- und Datenversorgung stattfindet und sehr anspruchsvolle Bewegungen ausgeführt werden können.
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der CFROBOT8.PLUS.045 15 Mio. Zyklen übersteht und damit auch bei präzisen, mehrdimensionalen Bewegungen sicher Daten übertragen kann.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr