igubal Gehäusematerial

igubal Gehäusematerial Übersicht

igumid G

igumid G
Der Allrounder
  • Standard Gehäusematerial
  • Besonders schlagfest
  • Langzeitig für Temperaturen zwischen -40 °C und 120 °C geeignet

iguton G

iguton G
Für hohe Temperaturen
  • Besonders beständig bei hohen Temperaturen
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Langzeitig für Temperaturen zwischen -40 und 200 °C geeignet

igumid FC

igumid FC
Für die Lebensmittelindustrie
  • Aus FDA- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • Detektierbar
  • Langzeitig für Temperaturen zwischen -30 °C und 100 °C geeignet

Mehr zu igubal Gelenklagern

Musterboxen

Musterboxen

Zu den igubal-Musterboxen
Neuheiten

Neuheiten

Zu unseren Neuheiten
Knowledge Base

Knowledge Base

Zur Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Yannik Michna
Yannik Michna

Sales Manager

+49 2203 9649-7474E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung