iglidur Granulat

Unsere iglidur-Werkstoffe für Lagereinsätze und Kugelkalotten

Die Vorteile

format_color_reset

lightweight-icon

money-icon

Material iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Maximale Wasseraufnahme [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Gleitreibwert gegen Stahl [μ]0,09 - 0,190,10 - 0,210,05 - 0,230,10 - 0,20-0,08 - 0,170,06 – 0,180,06 – 0,20-0,09 – 0,250,15 - 0,350,08 – 0,230,09 - 0,27
Obere langzeitige Anwendungstemperatur [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Untere Anwendungstemperatur [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Wärmeleitfähigkeit [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Shore D Härte 60767676697574737477787785

iglidur W300

Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

Granulat W300
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J

Der vielseitige Dauerläufer

Granulat J
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J3

Der neue Dauerläufer

Granulat J3
  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur J4

Low-Cost für geringe bis mittlere Lasten

Granulat J4
  • Low-cost-Werkstoff
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur R

Der Low-Cost Werkstoff

Granulat R
  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur H3

Der Spezialist für hohe Geschwindigkeiten

Granulat H3
  • Bandgeschwindigkeiten bis zu 200 U/min
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Beständig gegen viele Chemikalien

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur UW

Für schnelle Rotationen unter Wasser

Granulat UW
  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur X

Der Chemie- und Temperaturspezialist

Granulat X
  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A160

Innenring mit hoher Medienbeständigkeit für den Lebensmittelbereich

Granulat A160
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A180

Der Allrounder für den Lebensmittelbereich

Granulat A180
  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur FC180

Detektierbares Material mit hoher Medienbeständigkeit

Granulat FC180
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A181

Das Universallager für den Lebensmittelbereich

Granulat A181
  • Das Universallager für Food-Contact
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

iglidur A350

Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen für den Lebensmittelbereich

Granulat A350
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Allgemeine Eigenschaften

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Mehr zu igubal Gelenklagern

Musterboxen

Musterboxen

Zu den igubal-Musterboxen
Neuheiten

Neuheiten

Zu unseren Neuheiten
Knowledge Base

Knowledge Base

Zur Knowledge Base

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Yannik Michna
Yannik Michna

Sales Manager

+49 2203 9649-7474E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung