Change Language :
Beim ESQM 2.0 handelt es sich um ein innovatives Stehlager, das speziell für die Nachführung von Solarmodulen entwickelt wurde. Es bietet eine hohe Leistung, einfache Montage, optimierte Materialien, eine geringere Bauhöhe und ist zudem schmiermittel- und wartungsfrei.
Das geteilte Gehäuse aus solarmid G und der verzinkte Blechbügel sowie der geteilte Lagereinsatz aus iglidur P UV machen das ESQM 2.0 zu einer robusten und umweltfreundlichen Lösung für die Solarindustrie. Die zweite Generation des ESQM ist leichter als ihre Vorgängerversion, was Material und Kosten spart.
Die Solarnachführung mit dem ESQM 2.0 ist zuverlässig und trägt zur nachhaltigen Energiegewinnung bei. Eine wirklich spannende Entwicklung in der Solarbranche!
Speziell ausgewählte Materialien garantieren eine dauerhafte Performance unter freiem Himmel
Sparen Sie Zeit und Kosten mit unserem selbstschmierenden Lager, das keiner regelmäßigen Wartung bedarf
Die niedrige Bauhöhe und die einfache Montage des ESQM 2.0 sorgen für eine schnelle und effiziente Installation
Mit einer radialen Belastbarkeit von bis zu 50 kN ist das ESQM 2.0 ein Kraftpaket in seiner Kategorie
Die niedrige Bauhöhe und die einfache Montage des ESQM 2.0 sorgen für eine schnelle und effiziente Installation
Die reduzierte Bauhöhe bringt dem ESQM 2.0 einen Gewichtsvorteil gegenüber dem ESQM
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?
In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.