Change Language :
igubal-Lagerelemente können ohne Probleme auch in schwieriger Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen sind sie beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von -40 bis +200°C. Auch die Unempfindlichkeit gegen Schmutz ist hervorzuheben, denn selbst unter extremen Verschmutzungen kommen die Gleitlager der igubal-Lagerelemente ohne Dichtung aus. Das gilt für Feinstäube genauso wie für groben Schmutz.
Anwendungstemperatur in °C | |||
---|---|---|---|
Standard | HT-Version | Lebensmittel | |
untere | -30 | -40 | -30 |
obere, langzeitig | +80 | +200 | +100 |
obere, kurzzeitig | +120 | +240 | +110 |
igubal-Lagerelemente können je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Toleranzen eingesetzt werden. Im Standardprogramm werden sie mit einem großen Lagerspiel ausgelegt, was einen sicheren Betrieb auch unter hohen Umfangsgeschwindigkeiten erlaubt. Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die Wellen sollten zwischen h6 und h9 toleriert sein. Die Toleranzen können Sie der Tabelle entnehmen. Bitte sprechen Sie uns an, falls engere oder weitere Lagertoleranzen erwünscht sind.
Nennmaß [mm] | Toleranz | |
---|---|---|
Lehrdorn fällt | Lehrdorn hängt | |
0-3 | x,01 | x,05 |
> 3 bis 6 | x,02 | x,07 |
> 6 bis 10 | x,02 | x,08 |
> 10 bis 18 | x,03 | x,10 |
> 18 bis 30 | x,04 | x,12 |
> 30 bis 50 | x,05 | x,15 |
Sowohl die Lagerkalotte aus iglidur W300 als auch das Gehäuse aus igumid G sind gegen schwache Laugen, schwache Säuren sowie gegen Kraftstoffe und alle Arten von Schmierstoffen beständig. Die Feuchtigkeitsaufnahme von igubal beträgt im Normalklima etwa 1,3 Gew.-%. Die Sättigungsgrenze im Wasser liegt bei 6,5%. Dies muss bei entsprechenden Umwelteinflüssen berücksichtigt werden. Für eine höhere Chemikalienbeständigkeit kann die HT Version eingesetzt werden.
Alle Angaben bei Raumtemperatur [20°C]
Medium | Beständigkeit | ||
---|---|---|---|
Standard | HT-Version | Lebensmittel | |
Alkohole | + bis 0 | + | |
Kohlenwasserstoffe | + | + | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + | + | + |
Kraftstoffe | + | + | |
verdünnte Säuren | 0 bis - | + bis 0 | 0 bis - |
starke Säuren | - | + bis - | |
verdünnte Basen | + | + | + |
starke Basen | 0 | + |
Die Belastbarkeit der wartungsfreien igubal-Lagerelemente ist bei normalen Umgebungstemperaturen sehr hoch. igubal-Lagerelemente nehmen hohe Kräfte auf und wiegen dabei nur ein Fünftel herkömmlicher metallischer Lagergehäuse. Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften rühren daher, dass das Kunststoffmaterial des zweiteiligen Lagers anders als Stahl Schwingungen absorbieren kann.
Beim Einsatz müssen jedoch kunststoffspezifische Eigenschaften wie Temperaturabhängigkeit und Zeitstandsverhalten berücksichtigt werden. Deshalb sollte besonders bei hohen Dauerbelastungen, bei niedrigen Belastungsgeschwindigkeiten und höheren Temperaturen die Belastbarkeit der Gelenkköpfe im Einzelfall in einem praxisnahen Versuch überprüft werden.
Ein wichtiger Vorteil der wartungsfreien igubal-Lagerelemente besteht darin, dass schnelle Rotationsbewegungen der gelagerten Welle direkt in der Lagerkalotte aus iglidur W300 stattfinden. Der Vorteil dieser Kunststoff-/Stahl-Gleitlagerung besteht darin, dass auch im Trockenlauf hohe Geschwindigkeiten möglich sind. Unter Berücksichtigung der radialen Belastungen sind maximale Gleitgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s rotierend möglich.
Die Winkelbewegungen der sphärischen Lager finden dagegen am kugeligen Außendurchmesser der Lagerkalotte statt.
Ohne weiteres lassen die wartungsfreien igubal-Lagerelemente auch lineare Bewegungen der Welle zu.
Gewindebezeichnung | Steigung [mm] |
---|---|
M 2 | 0,40 |
M 3 | 0,50 |
M 4 | 0,70 |
M 5 | 0,80 |
M 6 | 1,00 |
M 8 | 1,25 |
M 10 | 1,50 |
M 10 F | 1,25 |
M 12 | 1,75 |
M 12 F | 1,25 |
M 14 | 2,00 |
M 16 | 2,00 |
M 16 F | 1,50 |
M 18 | 1,50 |
M 20 | 1,50 |
M 20 | 2,50 |
M 22 | 1,50 |
M 24 | 2,00 |
M 27 | 2,00 |
M 30 | 2,00 |
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?
In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr