Mehr Flexibilität in Formatverstellungen

Gegenläufige Gewindespindeln der dryspin Gewindetechnik

  • Kosteneffektiv
  • Hohe nutzbare Gesamtlänge
  • Einbaufertig lieferbar
  • Höhere zulässige Drehmomente als bei einer 2-teiligen Variante

Übertragbare Drehmomente und max. Zugbelastungen für verstiftete und gegenläufige Gewindespindeln:

ArtikelnummerMax. übertragbarer Drehmoment [Nm]Max. Zugbelastung [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7.51.600

Übergangsbereiche

ArtikelnummerL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20 mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24 mm
Übergangsbereich
Gegenläufige

Verstiftete dryspin Gewindespindeln:

dryspin Gewindespindeln:

Einfach und schnell online berechnen

Gegenläufige Spindel
  • Individuelle Zapfenbearbeitung ohne CAD-Software
  • 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei, direkt online generiert
  • Unmittelbare Preisberechnung, sofort online bestellen oder Angebot anfordern

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung