Erweiterung des Programms um dryspin® Festlager Kunststoffspindellagerböck​e

Kunststoffspindellagerböcke​
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Lieferprogramm

Höchste Positioniergenauigkeit

Art.-Nr. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] max. stat. Tragfähigkeit [N] Gewicht [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205,563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236,683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249,0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249,0125235076

Die neuen Größen der dryspin® Festlager Kunststoffspindellagerböcke im Überblick

Weitere wichtige Informationen:

Dimensions

Die Abmessungen der dryspin® Gewindetriebe

Kunststoffspindellagerböcke

Auf der Suche nach einem metallischen Lagerbock?

Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

dryspin Technologie

dryspin® Technologie selber ausprobieren

dryspin Technologie

Online bestellen:

Kontaktanfrage stellen:

Mehr Informationen erhalten:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung