Change Language :
Zur Durchführung einer Testreihe im igus® Labor wurden seitens des Kunden die von ihm in der Anwendung verwendeten Wellen zur Verfügung gestellt. Die Versuche wurden im hauseigenen Testlabor auf einer Standardprüfmaschine (Bild 1) durchgeführt. In der Kundenanwendung kann es zu teilweise starkem Schmutzeintrag kommen. Schmierung ist daher nicht gewünscht und die für Nadellager erforderliche Schmierung kann zudem nur eingeschränkt über die gesamte Laufzeit gewährleistet werden. Daher wurden die Gleitlager in ihrem Normalbetrieb, also trocken ohne Schmierung, und die Nadellager mit und ohne Schmierung getestet. Alle Tests wurden im ersten Schritt ohne Schmutzeintrag durchgeführt.Der Verschleiß wurde bei den iglidur® Gleitlagern über die Innendurchmesseränderung in Lastrichtung ermittelt. Hierzu wurden vor und nach den Tests der Innendurchmesser mit einer Bügelmessschraube gemessen. Die Differenz ist der Verschleiß. Über die Zyklenzahl konnte die Laufleistung berechnet werden um den Verschleiß miteinander vergleichen zu können. Der Innendurchmesser der Nadellager konnte mit den im Labor zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gemessen werden. Hier wurde der Verschleiß u.a. über den Masseverlust ermittelt.
1
Hebel zur Kraftübertragung
2
Last
3
Prüfstelle
Unter folgenden Parametern wurde der Verschleißtest durchgeführt:
Paramenter
Wert
Lager
iglidur® P210
iglidur® Q
iglidur® Q2
Nadellager
Nadellager
Welle
Kundenwelle (nitriert)
Kundenwelle (nitriert)
Kundenwelle (nitriert)
Kundenwelle (nitriert)
Kundenwelle (nitriert)
Last
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
Bewegungsart
Schwenk
Schwenk
Schwenk
Schwenk
Schwenk
Schwenkwinkel
60°
60°
60°
60°
60°
Geschwindigkeit
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
Schmierung
nein
nein
nein
nein
OKS 400 (einmalig)
Sollzyklenzahl
600000
600000
600000
600000
600000
Bild 2: Ohne Schmierung getestetes iglidur® P210 Lager mit zugehöriger Welle
Bild 3: Ohne Schmierung getestetes iglidur® Q Lager mit zugehöriger Welle
Bild 4: Ohne Schmierung getestetes iglidur® Q2 Lager mit zugehöriger Welle
Bild 5: Ohne Schmierung getestetes Nadellager mit zugehöriger Welle
iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2; p=4MPa; v=0,01 m/s; Schwenkwinkel 60°
Die nicht geschmierten Nadellager sind bereits nach ca. 1/10 bis 1/3 der Solllaufdauer ausgefallen. Zudem wurde die Welle massiv geschädigt. Die geschmierten Nadellager sind schwerer geworden. Dies liegt wahrscheinlich am Fett, welches sich im Lager festgesetzt hat und Abrieb und Schmutz gebunden hat. Es scheint trotzdem nur ein sehr geringer Verschleiß am Lager stattgefunden zu haben.Alle iglidur® Gleitlager haben die Solllebensdauer erreicht und sind ebenso wie die geschmierten Nadellager noch voll funktionstüchtig. Auch die Wellen weisen nur geringfügige Laufspuren auf. Die Gleitlager aus iglidur® P210 erzielten dabei die besten Verschleißergebnisse und auch das Laufbild auf den Wellen sieht in Kombination mit den iglidur® P210 Gleitlagern am besten aus.Aufgrund dieser Ergebnisse ist die Empfehlung für eine ungeschmierte Lagerung in der Anwendung ein Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur® P210. Ergänzende Tests mit Schmutzeintrag können je nach Bedarf im nächsten Schritt ebenfalls durchgeführt werden.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr