Change Language :
Werkstofftabelle
Allgemeine Eigenschaften
Einheit
iglidur® W360
Prüfmethode
Dichte
g/cm³
1,34
Farbe
gelb
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.
Gew.-%
0,2
DIN 53495
max. Wasseraufnahme
Gew.-%
1,6
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl
µ
0,07 - 0,21
pv-Wert, max. (trocken)
MPa x m/s
0,35
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul
MPa
3.829
DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C
MPa
119
DIN 53452
Druckfestigkeit
MPa
n.b.
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)
MPa
75
Shore-D-Härte
n.b.
DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur
°C
+180
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur
°C
+200
untere Anwendungstemperatur
°C
-40
Wärmeleitfähigkeit
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabelle 01: Materialeigenschaften
Feuchtigkeitsaufnahme
Die Feuchtigkeitsaufnahme von iglidur® W360 ist gering undkann bei Verwendung in feuchter Umgebung vernachlässigtwerden. Mit einer vollständigen Sättigung von 1,6 % ist derEinsatz unter Wasser allerdings nur sehr eingeschränktmöglich.
Mechanische Eigenschaften
Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeitvon iglidur® W360-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlichtdiesen Zusammenhang. Bei +180 °C beträgt die zulässigeFlächenpressung noch 10 MPa. Die maximal empfohleneFlächenpressung stellt einen mechanischen Werkstoffkennwertdar. Rückschlüsse auf die Tribologie können darausnicht gezogen werden.
iglidur® W360-Gleitlager sind für ein breites Belastungsspektrumgeeignet. Abb. 03 zeigt die Verformung unterTemperatur. Gezeigt wird hier das Verhalten der Werkstoffebei kurzzeitiger Beanspruchung.
Wellenwerkstoffe
Im Fall von iglidur® W360 hat die Oberflächenrauigkeitder Welle im Bereich bis 1,6 MPa praktisch keinenEinfluss auf den Reibwert (Abb. 06). Abb. 07 zeigt einenAuszug der Ergebnisse von Tests mit unterschiedlichenWellenwerkstoffen. iglidur® W360-Gleitlager sind für alleGleitpartner geeignet.In Rotation bei 1 MPa Belastung stechen etwa Alu hc, Cf53sowie die Edelstahlwellen hervor. Bei anderen Lasten oderin Schwenkbewegungen sieht das Bild ähnlich aus.Falls der von Ihnen vorgesehene Wellenwerkstoff in denhier vorgestellten Versuchsergebnissen nicht enthalten ist,sprechen Sie uns bitte an.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr