Change Language :
Werkstofftabelle
Allgemeine Eigenschaften
Einheit
iglidur® A181
Prüfmethode
Dichte
g/cm³
1,38
Farbe
blau
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.
Gew.-%
0,2
DIN 53495
max. Wasseraufnahme
Gew.-%
1,3
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl
µ
0,10 - 0,21
pv-Wert, max. (trocken)
MPa x m/s
0,31
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul
MPa
1.913
DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C
MPa
48
DIN 53452
Druckfestigkeit
MPa
60
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)
MPa
31
Shore-D-Härte
76
DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur
°C
+90
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur
°C
+110
untere Anwendungstemperatur
°C
-50
Wärmeleitfähigkeit
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand
Ω
< 1012
DIN 53482
Tabelle 01: Materialeigenschaften
iglidur® A181 Gleitlager sind aufgrund Ihrer technischenEigen schaften und der Konformität zu den einschlägigenBestimmungen prädestiniert für Anwendungen in derLe bensmitteltechnik. Bezüglich der mechanischen Eigenschaften,Temperatur- und Medienbeständigkeit direktmit iglidur® A180 vergleichbar, ist iglidur® A181 bezüglichder Verschleißfestigkeit in den meisten Konstellationennochmals verbessert.
Mechanische Eigenschaften
Mit steigenden Temperaturen nimmt die Druckfestigkeit voniglidur® A181-Gleitlagern ab. Abb. 02 verdeutlicht die senZusammenhang. Die maximalempfohlene Flächenpressung stellt einen mechanischenWerkstoffkennwert dar. Rück schlüsse auf die Tribologiekönnen daraus nicht gezogen werden.
Abb. 03 zeigt die elastische Verformung von iglidur® A181bei radialen Belastungen.
Reibung und Verschleiß
Reibwert und Verschleißfestigkeit ändern sich mit denAnwendungsparametern (Abb. 04 und 05). Bei iglidur®A181-Gleitlagern ist die Änderung des Reibwerts μ inAbhängigkeit von Gleitgeschwindigkeit und Wellenrauigkeitnur wenig ausgeprägt.
iglidur® A181
trocken
Fett
Öl
Wasser
Reibwerte µ
0,10 - 0,21
0,08
0,03
0,04
Tabelle 04: Reibwerte gegen Stahl (Ra = 1 μm, 50 HRC)
Wellenwerkstoffe
Abb. 06 zeigt einen Auszug der Ergebnisse von Testsmit unterschiedlichen Wellenwerkstoffen, die mit iglidur®A181-Gleitlagern durchgeführt worden sind. BesonderesAugenmerk liegt hierbei für den Lebensmittelbereich aufden korrosionsbeständigen Wellentypen. Abb. 06 zeigt,dass speziell in Kombination mit diesen Wellen niedrigeVerschleißraten erzielt werden. Wie bei vielen iglidur®-Werkstoffen steigt die Verschleißrate bei ansonstenidentischen Parametern in Rotation (Abb. 07).
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr