Change Language :
Verschleißfestigkeit
Gerade weil der Verschleiß von Maschinenteilen von so unterschiedlichen Einflüssen abhängt, ist es schwierig, pauschale Aussagen zum Verschleißverhalten zu machen. In zahlreichen Untersuchungen steht der Verschleiß als Messgröße deshalb auch im Vordergrund. Dabei zeigt sich, welche Unterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffpaarungen möglich sind. Bei gegebenen Belastungen und Gleitgeschwindigkeiten kann die Verschleißfestigkeit zwischen gängigen Werkstoffpaarungen immer noch leicht um den Faktor 10 variieren.
Verschleiß unter Belastung
Unterschiedliche Belastungen beeinflussen den Lagerverschleiß naturgemäß sehr stark. Unter den iglidur®-Gleitlagern gibt es Spezialisten sowohl für niedrige als auch für hohe oder extrem hohe Belastungen. Mit gehärteten, geschliffenen Wellen kann iglidur® J als das verschleißfesteste Lagermaterial für niedrige Belastungen bezeichnet werden. iglidur® Q ist dagegen der Spezialist für extreme Belastungen.
Verschleiß und Temperatur
Innerhalb weiter Temperaturbereiche verändert sich die Verschleißfestigkeit der iglidur®-Gleitlager nur wenig. Im oberen Temperaturbereich nimmt der Einfluss der Temperatur jedoch zu, und der Verschleiß der Gleitlager steigt überproportional an.
Die Tabelle 06 vergleicht die so genannten Verschleißgrenzen.
Eine besondere Ausnahme stellt hier iglidur® X dar. Die Verschleißfestigkeit von Gleitlagern aus iglidur® X steigt zunächst einmal sehr stark und erreicht das Optimum bei einer Temperatur von +160°C. Danach nimmt sie, zunächst nur leicht, wieder ab.
Werkstoff | Temp. [°C] |
---|---|
iglidur G | +120 |
iglidur J | +70 |
iglidur M250 | +80 |
iglidur W300 | +120 |
iglidur X | +210 |
iglidur K | +90 |
iglidur P | +100 |
iglidur GLW | +100 |
iglidur J260 | +80 |
iglidur J3 | +70 |
iglidur J350 | +140 |
iglidur L250 | +120 |
iglidur R | +70 |
iglidur J200 | +70 |
iglidur D | +70 |
iglidur V400 | +130 |
iglidur X6 | +210 |
iglidur Z | +200 |
iglidur UW500 | +190 |
iglidur H | +120 |
iglidur H1 | +170 |
iglidur H370 | +150 |
iglidur H2 | +120 |
iglidur A180 | +70 |
iglidur A200 | +80 |
iglidur A350 | +120 |
iglidur A500 | +190 |
iglidur A290 | +120 |
iglidur T220 | +90 |
iglidur F | +130 |
iglidur H4 | +120 |
iglidur Q | +80 |
iglidur UW | +70 |
iglidur B | +70 |
iglidur C | +70 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr