Change Language :
Energieketten aus leitfähigem ESD-Material sind für den Einsatz zur Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen. Bereits 1992 wurden von der igus GmbH, zusammen mit der PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig Messungen des elektrischen Oberflächen-Ableitwiderstandes für igus Energieketten mit dem Sonderwerkstoff igumid GC durchgeführt, ergänzt durch weitere Zertifizierungen 1998 und 1999 nach DIN 53482 sowie den Richtlinien zur statischen Elektrizität ZH1/200 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Weitere Größen der triflex R e-kette in ESD Material auf Anfrage möglich
mit Zugentlastung ab Lager lieferbar
1 = Anschlusselement mit Zugentlastung TR.XX.01
2 = Anschlusselement ohne Zugentlastung TR.XX.02
3 = Anschlusselement als Zwischenanbindung TR.XX.02
Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich!
Standard: Durchgangsbohrung im ø F
Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8
Im Gegensatz zu temporär wirkenden aufgebrachten leitfähigen Oberflächenbeschichtungen oder flüchtigen inkorporierten Antistatika erlauben die verwendeten Additive eine langjährige, dauerhafte und wartungsfreie Leitfähigkeit. Zur Sicherstellung der Leitfähigkeit reicht es jedoch bei einer e-kette® nicht, wenn nur die einzelnen Komponenten Leitfähigkeit aufweisen, sondern die ganze e-kette® vom einen bis zum anderen Ende muss eine durchgehende Leitfähigkeit aufweisen. Alle Produkte in diesem Katalog sind diesbezüglich optimiert und die durchgehende Leitfähigkeit wird durch einen 100%-Test vor Auslieferung gemessen und dokumentiert.
Nur e-ketten®, die diesen Test bestanden haben, werden anschließend mit dem Prüfsiegel versehen und ausgeliefert. Bei der Farbe stellen die Triflex R Ketten eine Besonderheit da, denn diese sind nicht schiefergrau (≈RAL7015) sonder weiterhin schwarz, ähnlich ≈RAL9004. Dies macht leider die Unterscheidbarkeit mit Standardmaterialien etwas schwieriger. Über den Materialstempel ist dies jedoch klar definiert.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr