Ablegerinnen für Energieketten

Stahl Ablegerinne
  1. Geräuschreduzierend und wenig Abrieb, sichere Führung
  2. Einfaches Design: leichtes Befestigen aller Profile und Wandkonsolen
  3. Leichtes Material: in der Farbe Ihrer Wahl
  4. In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
Aluminium Ablegerinne
  1. Geräuschreduzierend: Dämpfungsprofil aus Gummi optional
  2. Einfache Energieketten Anbindung: Optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff
  3. Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  4. Einfache Montage: Mit Standard Klemm-schuhen Version basic
  5. Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile

Ich nehme die einteilige Ablegerinne aus Stahl, wenn:

  • Einfaches Design gewünscht wird
  • Ein leichtes Befestigen auf Bodenprofilen und Wandkonsolen vorgesehen ist
  • Wunschfarbe und Abmessungen besonders Wichtig sind
  • Die Rinne aus Stahl bestehen soll
  • Das Ketten-Untertrum vor seitlichem Versatz bei Querbeschleunigungen gesichert werden soll

Ich nehme die modulare Ablegerinne aus Aluminium, wenn:

  • Hohe Modularität und Anpassbarkeit im Vordergrund steht
  • Breiten nachträglich im gewissen Rahmen angepasst werden müssen
  • Späne und Schmutz vorherrschen, da Rinne offen (Optional mit Boden)
  • Auf einen leisen Lauf und somit geringe Geräuschemissionen geachtet werden muss
  • Die Energiekette besonders vor Verschleiß geschützt werden soll
  • Die Energiekette schnell angebunden und fixiert werden muss
  • Die Rinne aus seewasserbeständigem Aluminium bestehen soll
  • Das Ketten-Untertrum vor seitlichem Versatz bei Querbeschleunigungen gesichert werden soll
5 Gründe für den Einsatz von Ablegerinnen

5 Gründe für den Einsatz von Ablegerinnen

  • Lebensdauer der Energiekette mit Ablegerinnen steigern
  • Störungen vermeiden
  • Geräusche dämpfen

Das könnten Sie auch interessieren

Führungsrinnen
Energieketten
Online-Konfigurator

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung