Schluss mit Schmieren: Für Ballenpressen, Ladewagen, Miststreuer, Kipper und Feldspritzen entwickelt die Rockinger Agriculture GmbH Kugelkupplungen namens KS80 mit einem Hochleistungskunststoff der Serie iglidur, den igus eigens für das Unternehmen entwickelt hat. Die Kupplung besteht aus einer Kupplungskugel und einer Zugpfanne, die in der Höhenverstellung verbaut sind.
Wie gewohnt wird die Zugpfanne von oben auf dem Kugelkopf positioniert. Mithilfe eines Niederhalters wird sie vor unbeabsichtigtem Entkuppeln gesichert und stellt eine spielfreie Verbindung her. Das Besondere bei dieser Kupplung wird erst sichtbar, wenn man in die Zugpfanne schaut. Darin befindet sich der Verschleißeinsatz aus Hochleistungskunststoff, dessen Verschleißfestigkeit Labortests bewiesen haben.
In einem Dauerschwingversuch überstanden die Einsätze zwei Millionen Lastenwechsel – bei einer Stützlast von 4,5 Tonnen. Das Unternehmen rechnet vor: Werden ein Drittel der Schlepper in Deutschland mit einer KS80 und Verschleißeinsatz ausgestattet, sind es etwa 8.300 Kupplungen, die ohne Schmierung auskommen. Acht Tonnen Fett im Jahr ließen sich einsparen.
Mehr zu individuellen Bauteilen aus iglidur Werkstoffen