Change Language :
Das polnische Unternehmen Etisoft Smart Solutions entwickelt Transportfahrzeuge für die Intralogistik. Dazu gehört auch der Roboter IntraBot Lift 550. Er ist ein sogenanntes Automated Guided Vechicle (AGV) und Teil eines Intralogistiksystems, das für die automatische Ausführung von Aufgaben des innerbetrieblichen Transports von Bauteilen und Fertigprodukten in einer Fabrik- oder Lagerhalle eingesetzt wird.
Das AGV ist so konzipiert, dass es rund um die Uhr und dauerhaft eingesetzt werden kann. Der knapp 250 kg schwere Roboter hat eine Nutzlast von 550 kg. Durch die Nutzlast und unebene Böden ist der Aufhängungsmechanismus Vibrationen und hohen Kräften ausgesetzt. Dies führt zu einer Belastung der mechanischen Komponenten. Aus diesem Grund hat sich Etisoft Smart Solutions für den Einsatz von iglidur Gleitlagern entschieden.
Die iglidur Z Gleitlager werden in den Querlenkern eingesetzt, die das Aufhängungssystem der AGVs bilden. Die Lager übertragen die axialen Kräfte, die auf die Aufhängungsbolzen einwirken, und ermöglichten außerdem ein reibungsloses Funktionieren des gesamten Mechanismus. Die einfache Montage der igus Produkte beschleunigt den Fertigungsprozess des IntraBot Lift 550. Im Hebemechanismus bewährten sich zudem Energieketten von igus, die die Leitungen bei der Bewegung des Mechanismus schützen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr