Lager und Energieführungen fürs Auto-Exterieur

Korrosion in Kühlergrills, Bremssatteln, Scheibenwischern und Frontspoilern minimieren

Einsatzstellen für Lager im Autoexterieur

Vorteile unserer Lagertechnik

  • Schmierfrei und damit wartungsfrei
  • Kostenvorteil und bis zu 80 % Gewichtsersparnis gegenüber metallischen Lösungen
  • Beständig gegen Schmutz, Medien/Salz, Witterung, Korrosion
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C
  • Designfreiheit im Spritzguss
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Zertifiziert nach IATF 16949
e-ketten im Auto-Exterieur

Vorteile unserer e-ketten

  • Kostengünstig
  • Geringes Gewicht
  • Formstabil in verschiedenen Umgebungen und Klimazonen
  • 100.000 Lösungen ab Lager in zahlreichen Längen, Breiten, Radien und Varianten (offen, geschlossen, ESD, leicht zu öffnen etc.)
  • Leicht zu montieren
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Individuell anpassbar an Gewichts- und Belastungsgrenzen
  • Zertifiziert nach IATF 16949

Top-Produkte fürs Exterieur

iglidur J UV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur B180

xirodur B180

dryspin

dryspin Gewindetechnik

e-kette E2

e-kette E2 micro

e-kette E1

e-kette E1

Fertigungsverfahren für Sonderteile

Sonderteile gespritzt, gedruckt oder aus Halbzeug

Einsatzgebiete

Gleitlager und e-ketten im Scheibenwischer
Gleitlager und e-kette im Scheinwerfer
e-ketten in der Schiebetür

Weitere Informationen

Gleitlager in Scharnieren

Lager für Scharniere

Einsatzstellen im Auto

Einsatzstellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung