Change Language :
Im Gegensatz zu Axiallagern aus Metall zeichnen sich xiros Axiallager durch ihr geringeres Gewicht aus. Sie bringen einen leichten Lauf mit, was daran liegt, dass die Kugeln den Widerstand des Schmiermittels nicht überwinden müssen. Zudem zeichnen sie sich durch geringe Reibwerte aus mit einer guten Verschleißbeständigkeit. Da sie keine zusätzliche Schmierung brauchen, sind die Axiallager sauber und hygienisch und eignen sich besonders für Anwendungen in der Medizin- und Verpackungstechnik. Zusätzlich kommen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie in Frage, da unsere Axiallager aus Kunststoff mit Edelstahlkugeln FDA-zertifiziert sind. Axial-Nadellager sind nicht Teil des Sortiments.
Axiallager werden eingesetzt, wenn eine hohe Steifigkeit, geringe Fliehkräfte und geringe bis mittlere Drehzahlen gefordert sind. In der Regel eignet sich diese Art des Lagers nicht für radiale Belastungen. Bei Bedarf werden sie mit Radiallagern kombiniert. Radiallager sind so konstruiert, dass sie Kräften, die in vertikaler Richtung auf die Welle wirken, standhalten, aber auch radiale Kräfte mit hohen Drehzahlen aufnehmen können. Einige Wälzlager sind in der Lage sowohl radiale als auch axiale Kräfte zu tolerieren, die auf eine Welle einwirken.
Baugröße | Innen-⌀ [mm] | Außen-⌀ [mm] | Breite [mm] |
---|---|---|---|
51100 | 10 | 24 | 9 |
51104 | 20 | 35 | 10 |
51104 (doppelreihig) | 20 | 47 | 10 |