Bis zu 15 Tonnen Belastung: Polymer-Gleitlager in Ballenstechmaschinen

Wartungsfreie Standard-Polymergleitlager ersetzen Rotgussbuchsen in Ballenstechmaschinen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Polymergleitlager aus dem Werkstoff iglidur G
  • Anforderungen: Schmiermittelfreiheit und eine lange Lebensdauer; robuste Komponenten, die bis zu 150.000 N Krafteinwirkung aushalten; resistent gegen starke Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Branche: Landschafts- und Gartenbau
  • Erfolg für den Kunden: der Kunde muss nicht mehr aufwendig selber fertigen und keine Schmierung vornehmen; iglidur G bietet eine hohe Druck- und Verschleißfestigkeit; durch die robuste und gleichzeitig elastische Eigenschaft der Lager werden Bruchstellen komplett vermieden
Ballenstecher
Whitepaper Download

Whitepaper: Wichtige Erfolgsfaktoren für schmierfreie Lagerstellen in Baumschinen

  • Gründe für einen Wechsel zu schmierfreien Gleitlagern
  • Abgrenzung: schmierfreie Gleitlager vs. geschmierte metallische Lager
  • Funktionsweise von selbstschmierenden Gleitlagern
  • Das gilt es beim Wechsel zu trockenlaufenden Gleitlagern zu beachten
  • und mehr..

Jetzt kostenlos herunterladen (PDF)

Problem

Lösung

Ballenstechmaschine
Ballenstechmaschine
Ballenstechmaschine
Polymergleitlager

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung