barista roboter

Barista-Roboter mit wartungsfreien Komponenten für den 24-Stunden-Einsatz

  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich
  • Wartungsfrei, keine Schmierung notwendig

Build or Buy

Barista Roboter bauen

Roboter- Komplettsysteme kaufen oder selber bauen

  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren
  • 2–5 Freiheitsgrade (DOF)
  • Online designen und simulieren, inklusive Stückliste
  • Mit oder ohne Motoren
  • Mit oder ohne Steuerung
Kitchen Automation
Gastronomieroboter

Ausgewählte motion plastics für Ihren Roboter-Barista

robolink RL-DP Gelenkarmroboter

robolink DP
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Optional mit der igus Robot Control erhältlich
  • Individuelle Farbauswahl möglich
  • Version für Spritzwasser mit IP44 erhältlich

7. Achse drylin ZLW für Roboter

7. Achse für Roboter
  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus Robot Control

drygear Getriebebaukasten

drygear Apiro
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
  • Spritzwassergeschützt
  • Leicht
  • Schmierfrei

dryspin Gewindetechnik

dryspin
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Medienbeständig

e-kette E2.1

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

chainflex Motorleitung CF885

chainflex Servoleitung
  • 36 Monate Garantie
  • Flammwidrig
  • Nach Wunsch konfektioniert

Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt

MyAppCafé Kaffeeroboter
Automatisierte Cocktailmaschine
Cocktailmaschine
Barobot
Korrosionsbeständige Kaffemaschine
Schmierfreie Lager für Kaffeemühle
Schmierfreie Lager für Pizzaautomat

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

blog

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung