<font size="7">Für Kunststoffbecher</font><br>Eine Becherschließmaschine</font>
Becherschließmaschine
  • Was wurde benötigt: Eine Becherschließmaschine, die Kunststoffbechern in Fast-Food-Restaurants automatisch einen Deckel aufsetzt
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, langlebig, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständig, geringes Gewicht, leise und vibrationsfrei, lebensmittelkonform
  • Eingesetze Produkte: drylin® R Gehäuselager
    (FJUMT-01-10), drylin® Linearführungen (TK-04-12), 
    dryspin® Flansch-Gewindemuttern (DST-JFRM) und Spindel sowie iglidur® W300 Gleitlager (WFM-0608-04)
  • Erfolg für den Kunden: Die beweglichen Bauteile der Maschine sollen über 300.000 Zyklen überstehen. Die Konstrukteure nutzen deshalb die Gehäuselager, Linearführungen, Flansch-Gewindemuttern der Serie dryspin® sowie Gleitlager der Serie iglidur® W300. Alle Komponenten sind für den Lebensmittelbereich geeignet, weil sie schmierfrei funktionieren. Zudem arbeiten sie nahezu geräuschlos.

Problem

Lösung

Die eingesetzten Produkte

Gewindespindeln
Flanschgewindemutter
Gehäuselager
Gleitlager
Linearführung

Weitere Anwendungsvideos

Online bestellen:

Gewindetrieb konfigurieren:

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung