Maßgeschneiderte Hochleistungspolymere für Flurförderfahrzeuge

Produkte für Flurförderfahrzeuge

E2/000 e-kette®
  • Schnelle Montage
  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Die Alternative zur Kabeltrommel
  • Keine Zugbelastung der Leitungen
  • Verschiedene Medien und Durchmesser in einer Trommel möglich
chainflex® Leitungen
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Unkonfektioniert oder konfektioniert
  • Entwickelt für bewegte Anwendungen
iglidur Q2
  • Langlebiges Hochlastlager
  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Keine zusätzlichen Schmiermittel notwendig
  • Wartungsfrei
iglidur PRT Rundtischlager
  • Einbaufertige und wartungsfreie Lösung
  • Robust und korrosionsbeständig für hohe Belastungen
  • Für wechselnde Umgebungsmedien
drylin N Linearführung
  • Kompakte Bauform
  • Federvorspannung für variable Abstände auf einer Schiene
  • Klapperfrei und präzise verstellbar
Musterbox Gabelstapler

Musterbox: Unsere Produkte für Flurförderzeuge auf einen Blick

Produkte für Kabinen von Flurförderfahrzeugen

Kabine Flurförderfahrzeug mit igus Produkten
  1. Spiegelverstellung: niedrige Reib- und Verschleißwerte mit Gleitlager iglidur J
  2. Monitorverstellung: flexibel und leicht positionieren mit drylin W Führungsschlitten
  3. Lenksäulenlagerung: Hohe Schmutzunempfindlichkeit mit iglidur G Gleitlager
  4. Anbindung Hydraulikventil: Ausgleich von Fluchtungsfehlern mit igubal Doppelgelenklager
  5. Pedalwerk: Spielfrei vorgespannte Lager mit iglidur JVSM
  6. Armlehnenverstellung: Leichter Trockenlauf mit drylin W Linearführungen
  7. Sitzlagerverstellung: Sichere Energieführung mit e-kette E2 und chainflex Leitungen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Weitere Informationen

Branchenbroschüre Gabelstapler
igus Online-Tools auf Tablet
Individualisierte Bauteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung