Change Language :
Ergänzung der erfolgreichen TPE High-End Einzelader-Familie CF340 um neuen Querschnitt von 10 mm²
In verschiedenen Bereichen hat die Verwendung von Einzeladern-Motorleitungen, auch Spindelleitungen genannt wesentliche Vorteile. Gegenüber einer vier adrigen Motorleitung können Einzeladern mit stärkeren Strömen belastet werden, wodurch sie häufig dann zum Einsatz kommen, wenn es sich um große Antriebe handelt. Kompakte Einzeladern sind im Vergleich zu mehradrigen Leitungen robuster und damit auch für kleine Bauräume in der Energiekette und langen Verfahrwege geeignet. Zudem sind die platzsparenden Einzeladern eine günstigere Alternative gegenüber mehradrigen Leitungen. Denn durch die schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit in der Produktion, können Produktionskosten eingespart werden, wodurch für Sie als Kunde eine Kostenersparnis erzielt wird. In der Kranindustrie werden bei RTG und STS Kranen bereits seit vielen Jahren Einzeladern eingesetzt. Daher haben wir die bereits erfolgreiche Einzelader-Familie CF340 um die neue chainflex CF340.100.01 mit TPE Außenmantel erweitert und bieten Ihnen damit eine noch größere Vielfalt an Einzelader-Motorleitungen ab Lager an.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CF340.100.01 | (1x10)C | 8.5 | 121 | 148 |
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr