Change Language :
Einzeladerleitungen von igus kommen in den Hochleistungs-Drehzentren von EMAG zum Einsatz
Die vertikalen EMAG-Drehzentren der VMC-Serie sind auch als „Fünfachser“ verfügbar, die das Bearbeiten komplexer Geometrien erlauben. Sie bringen zum Beispiel raumschräge Bohrungen und Flächen in schwere Bauteile ein. Für die Energieversorgung der Spindel ist dies eine Herausforderung. EMAG setzt dabei auf Einzeladerleitungen aus dem chainflex Programm von igus.
„Sollte eine Motorleitung ausfallen und ein Austausch steht an, bedeutet das wegen der sehr kompakten Bauweise einen Tag Stillstand. Deshalb ist eine hochwertige und belastbare Spindelleitung ein wichtiges Konstruktionsmerkmal."
Markus Pannicke, Lead-Engineer Kabel und Leiter bei EMAG Leipzig
Aufgrund der über 25-jährigen Praxiserfahrung und auch dank unzähliger Tests im 3.800 m² großen Testlabor in Köln, gibt igus seit über fünf Jahren als einziger Hersteller am Markt auf sein chainflex Leitungsprogramm eine Garantie von 36 Monaten, beziehungsweise bis zu 40 Millionen Doppelhübe. Außerdem lässt sich über den Online-Lebensdauerrechner die über die Garantie hinaus zu erwartende Lebensdauer der chainflex Leitungen ermitteln. Die Lösung mit der Spindelleitung CF270.UL.D bedeutet im Fall von EMAG eine hohe Bauraumersparnis bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten. Dank der umfassenden und belastbaren Garantie von igus komplett ohne Risiko für EMAG.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr