smarte Lagertechnik

inglidur smart

iglidur i.Sense Gleitlager

  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Möglich als FDA-konforme Allrounder
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz

smart News 2024

3D Druck Lager

smartes 3D gedrucktes Gleitlager

  • Verschleisteile mit Sensoren per Multi-Material-3D-Druck
  • Warnung wenn Verschleißgrenze erreicht
  • Warnung bei Überlast ► Schäden vermeiden
  • Lebensdauer berechenbar
  • Ab Stückzahl 1
  • Null Schmierung erforderlich

Test & Entstehung des 3D Druck i.Sense Lagers

  • Das Lager wird gedruckt aus 2 Materialien: igus tribofilament (weiß) und ein besonders leitfähiges Material (schwarz)
  • Am schwarzen Material wird der Verschleiß des Lagers gemessen.
  • Mit einem Multi Material Printer gedruckt
  • Die i.Sense Technologie kann bei jedem Verschleißteil mit einer Mindestwandstärke von 2,5mm realisiert werden
  • Der Teststand zeigt einen Test, wo das Lager verschiedene Verschleißzustände anzeigt und somit auch eine Lebensdauervorhersage möglich wird
PRT smart

smarte iglidur PRT Rundtischgleitlager

  • Einfache Montage, austauschbare Gleitelemente
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit
  • Gehäuse aus Aluminium

smarte Lineartechnik

Der smarte drylin® W Schlitten

drylin W smart
drylin W smart
drylin W mit LED

drylin® W Linearschlitten mit LED

  • Schneller Offlinecheck
  • Einfache Handhabung und Visualisierung durch LED
  • Für drylin® W-Profilführungen und Linearmodule
  • Verfügbar in 2 Baugrößen: 10 und 16
  • Set an Austauschlagerfolien ab Lager lieferbar
  • Lagerwechsel mit praktischem Montagetool

Sensoren der smarten Lagertechnik

DLT.W

DLT.W

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Integriert in die Lineargleitfolie
  • Meldet rechtzeitig den Verschleiß der Lineargleitfolie
  • Planbarer Austausch des Gleitelements
DLW.W

DLW.W

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Ein Sensor misst den Verschleiß des Linearlagers in der drylin W Linearführung
  • Bei Erreichen des Grenzwertes sendet er ein Singal, dass ein Wechsel der Lagerfolie erfolgen soll
PRT.W

PRT.W

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Sensor misst den Abrieb der Gleitelemente
  • Planbarer Austausch der Gleitelemente
isense Gleitlager

isense Gleitlager

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Integrierte Sensorik misst den Verschleiß

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich smart plastics

+49 2203 9649 9806E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung