Change Language :
Mit intelligentem Steckerbaukasten Zeit und Platz sparen
Der Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Als Kabelsteckverbinder zeichnet sich unser modulare Steckverbinder durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus und kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen. 2018 hat der Module Connect den reddot design award gewonnen.
Lernen Sie unseren Module Connect und die Vorteile kennen, um bestehende Anwendungen zu optimieren oder ihn direkt für Ihr nächstes Projekt einzuplanen.
Bestellen Sie hier kostenlos Ihre persönliche Beratung inklusive Musterbox. Unsere Experten stellen Ihnen das Produkt vor und zeigen individuelle Möglichkeiten auf, wie Sie vom Einsatz des Module Connect profitieren können.
Dank des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle Steck-/Trennstelle als Modul konfiguriert werden. Jedes Gehäuse kann dabei mit bis zu vier verschiedenen Stecker-Einsätzen bestückt werden.
Die Gehäuse lassen sich anschließend zusammenfügen, wodurch nahezu unbegrenzte Modulvariationen in individueller Breite und Höhe möglich werden. Aufgrund der flachen Gehäuse-Bauform ist der Module Connect sehr platzsparend und ermöglicht eine hohe Kontaktdichte für jede Anwendung.
Zuhause oder im Büro ausprobieren und einen ersten Eindruck gewinnen
Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie den Module Connect testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
... Erweitern Sie Ihre modulare Schnittstelle schnell & flexibel
Technik verbessern:
Kosten senken:
Erfahren Sie mehr darüber, welche Vorteile Sie durch den Einsatz des Module Connects erhalten. Gemeinsam besprechen wir Möglichkeiten für Sie, mit denen Sie Ihre Technik verbessern und gleichzeitig die Kosten senken. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
Ich freue mich auf Ihre Nachricht!
Die Stecker-Module können ein- oder mehrlagig der Befüllung und Geometrie der e-kette angepasst werden. Dies ermöglicht eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.
In Kombination mit der universellen Zugentlastung von igus ist eine sichere Befestigung direkt im Steckergehäuse möglich. Die eingesetzten weichen Elemente umschließen die Leitungen und halten sie sicher an ihrem Platz, ohne sie zu beschädigen. Optisch den Honigwaben nachempfunden, passt sich die flexible Struktur verschiedenen Leitungsdurchmessern an, wodurch eine universelle Zugentlastung entsteht.
Für unseren modularen Stecker, auch als Schnellverbinder zu bezeichnen, gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel am Ketten-Festpunkt oder -Mitnehmer, zwischen zwei Energieketten oder zur Einführung von Leitungen in Klemmkästen oder Schaltschrank.
Der Module Connect Adapter verbindet den Module Connect Steckverbinder und die Energiekette zu einer zusammenhängenden Baugruppe.
Konfektionierte Energieketten - readychain®
Mehr erfahrenKonfektionierte Leitungen - readycable®
Mehr erfahrenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr