<font size="6">Kosten senken & Technik verbessern</font><br>motion plastics für die<br>Displayherstellung
  • Reinraum- und ESD-tauglich
  • Geringe Ausgasung
  • Kompakt und leicht
  • Kostengünstig
  • Online-Lebensdauerberechnung
  • Wartungfrei (24/7-Einsatz)
  • Montagefreundlich
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Schnelle Lieferung

Ausgewählte Produkte für die Displayindustrie

e-skin flat
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Modularer, kompakter Aufbau
  • Leitungen minutenschnell austauschbar
  • Optional mit abgestimmtem Verseilgebinde CFCLEAN für hohe Ausfallsicherheit
e-skin soft
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Zweiteilig, bestehend aus Ober- und Unterschale
  • Schnelle Montage durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip
  • Für schnelle, kurze freitragende Anwendungen
e-kette E6
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
  • Sehr leise: 32dB(A) bei 1 m/s
  • Beidseitig aufschwenkbare Öffnungsstege
  • Glatter, leitungsschonender Innenraum
  • Vorspannung lösbar durch Drehen der Innenlasche

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung