3D-Drucker-Bauteile zum Selberbauen

BB One: XYZ-3D-Drucker als Eigenbau

  • Kostengünstig
  • Ab Lager, direkt vom Hersteller
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Made in Germany vom Weltmarktführer für Kunststoff-Energieketten
  • Bewährt in tausenden Anwendungen seit über 50 Jahren

Energieführen leicht gemacht mit den folgenden Komponenten:

E2 micro
  • Ideal für X-, Y- und Z-Achse
  • Besonders für enge Bauräume
  • Innenhöhen von 5-15,6 mm, Innenbreiten variabel
  • Kabelfreundlich: sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
Schleppkette E2.15
  • Ideal für X-, Y- und Z-Achse
  • Besonders für enge Bauräume
  • Innenhöhe = 14,4 mm, Innenbreiten variabel
  • Kabelfreundlich: sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
  • Schmutzabweisende Außenkontur
Steuerleitung CFSOFT1
  • Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
I-150PF Filament
  • Einfach zu verarbeiten
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
  • Für alle 3D-Drucker geeignet
  • Gute mechanische Kennwerte
drylin W
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Schmutzbeständig und robust
  • Einfache Montage
  • Geringes Gewicht und leiser Lauf
  • Größte Schienenvielfalt
drylin® R Lineargleitbuchse RJ4JP-01
  • Alternative zu Kugellagern mit Japan-Abmessung
  • Schnell montiert
  • Sicherung über Sicherungsringe
  • Material Gleitlager: iglidur J4
drylin Trapezgewindespindel
  • Material: C15 Stahl (1.0401)
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
drylin Trapezgewindemutter mit Flansch
  • Material: iglidur J
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Zylindrische Gewindemutter mit Flansch

Kostenloses Muster bestellen

Schleppketten-Muster

Linearlager-Muster

3D-Druck Musterbox

Erfolgsstorys

3D-Druck und Hausbau

Abwechslungsreich und praktisch

Kostengünstiger 3D-Drucker der Firma Cobot

Kostengünstig und qualitativ hochwertig

Laufruhiger 3D-Drucker der Firma EVO-tech

Laufruhig sowie schmiermittel- und wartungsfrei

3D-Drucker mit hoher Laufleistung

Kostengünstig mit hoher Laufleistung

Das könnte Sie auch interessieren

3D-Druck Service
Zum 3D-Druck-Service
Blog: 3D-Drucker zum selber bauen
Zum Blog

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung