Das System mit der Bezeichnung "Autocap RT" wird in Dromont-Dosiermaschinen eingesetzt und hat die Funktion, den Dosierkopf der Maschinen nach jedem Dosiervorgang automatisch zu schließen. Somit sind die Düsen mit der darin verbleibenden Flüssigkeit am Ende der Dosierung vor dem Austrocknen geschützt. Beim nächsten Dosierbefehl öffnet das System den Kopf dann wieder automatisch. Der Verschluss erfolgt durch die Bewegung einer speziellen Kappe, die mit einem Befeuchtungssystem ausgestattet ist. Diese wird unter dem Düsenbereich des Dosierkopfes angebracht, um eine geschlossene und feuchte Umgebung zu schaffen. Der Inhalt wird flüssig gehalten, während eine Dichtung um den Rand des Kopfes gepresst wird. Dadurch wird eine geeignete Dichtung geschaffen, die die Zerstreuung der so geschaffenen feuchten Atmosphäre verhindert.
Die Dromont-Automaten, in denen das System verwendet wird, werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt:
- in öffentlich zugänglichen Geschäften und Einkaufszentren (z.B. Farbengeschäfte, Brico und verschiedene Baumärkte)
- in industriellen Umgebungen als eigenständige Dosiergeräte
- in industriellen Umgebungen als Komponenten von Dosiersystemen
In allen Fällen liegen die Betriebsbedingungen im Allgemeinen in einem Umgebungstemperaturbereich von 15°C bis 30°C und in einer potenziell schmutzigen Atmosphäre, die zumindest im Inneren der Maschine leicht Feinstaub enthalten kann.
Des Weiteren mussten folgende Herausforderungen bewältigt werden:
- vertikale Verschiebung und horizontale Bewegung mit einem einzigen Antrieb
- Ermöglichung einer möglichst effektiven und gleichmäßigen Abdichtung bei geschlossenem Kopf
- schnelle Betätigung (weniger als 1 Sekunde)
- sehr geringe Betätigungskraft
- einfache Einstellung während der Installation
- völliges Fehlen von Wartungsarbeiten
- Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer der Maschine (mehr als 10 Jahre)
- geringe Gesamtabmessungen
- Geräuschlosigkeit
- niedrige Kosten