Change Language :
Hier finden Sie innovative Lösungen, für Ihren individuellen Anwendungsfall. Unsere neuen Produkte umfassen unter anderem das neue PRT Drehkranzlager mit einer Materialkombination, die zu 50 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz besteht. Zudem präsentieren wir ein Drehkranzlager aus Edelstahl- oder Aluminiumblech mit einer Kosten Einsparung von bis zu 85 % im Vergleich zu unserer PRT-04 Serie.
Wir stehen für technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit - unser Motto "Tech up, cost down" ist hierbei unser Leitfaden. Neben den genannten Neuheiten bieten wir auch eine Vielzahl an Sondergrößen und Add-ons wie Handklemmungen und digitale Messsysteme für Drehverbindung an, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Erfahren Sie mehr über die neuesten iglidur® PRT Drehkranzlager und entdecken Sie, wie unsere innovativen Lösungen Ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig zur Schonung der Umwelt beitragen.
Tech up, cost down - mit igus® Drehkranzlagern erreichen Sie beides.
PRT-06-100: bis zu 85 % günstiger im Vergleich zum PRT-04
Das neue PRT-Drehkranzlager ist besonders leicht und flach ist, sowie kostengünstig im Vergleich zu unseren restlichen PRT-Bauserien. Mit nur 8 mm ist er außerdem nur halb so hoch wie das Drehkranzlager der Bauserie PRT-04.
Verstellhebel in zwei Varianten: 90 Grad und 45 Grad
Der PRT-Verstellhebel für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ermöglicht eine einfache Verstellung um 45 oder 90 Grad. Das Baukastensystem der PRT-04-Serie erlaubt eine unkomplizierte Erweiterung durch verschiedene Zubehörteile und bietet einen maßgeschneiderten Lösungsansatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.
Für PRT-Bauform -04 geeignet auch zur Nachrüstung
Der PRT-Klemmhebel für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ermöglicht eine einfache Handklemmung und besteht aus einem Klemmhebel sowie einem Alublock. Das Baukastensystem der PRT-04-Serie erlaubt eine unkomplizierte Erweiterung durch verschiedene Zubehörteile und bietet einen maßgeschneiderten Lösungsansatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.
Aufsetzverzahnung: AT10, HTD5M, T10 – Aluminium eloxiert
Die PRT-Aufsetzverzahung für die Drehkranzlager-Serie PRT-04 ist in den Verzahnungstypen AT10, HTD5M, T10 erhältlich. Die Aufsetzung ist geeignet zur Nachrüstung auch für bestehende PRT-04 Drehverbindungen.
Das Baukastensystem der PRT-04-Serie erlaubt eine unkomplizierte Erweiterung durch verschiedene Zubehörteile und bietet einen maßgeschneiderten Lösungsansatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.
PRT-02 Serie zeichnet sich durch geringes Gewicht und geringe Kosten aus
Das Produktsortiment des PRT-02-30-WPC, besteht aus einer Holz-Kunststoff-Kombination mit 50 % Holz und 50 % Kunststoff. Damit bieten wir erstmalig eine Materialkombination, welche zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und keine Schmierstoffe benötigt.
PRT-04 standardmäßig mit Arretierung alle 90 Grad - NEU: frei wählbar
Das PRT-04 mit Arretierungsfunktion ermöglicht eine präzise Verstellung des Drehkranzlagers, auch unter hoher Last.
PRT-04 mit FDA- und EU10/2011-Konformität
Das PRT-04 mit Ringen aus Edelstahl ist aufgrund der hohen Steifigkeit optimal geeignet für große Belastungen. Mit den Gleitelementen aus iglidur® A181 besitzt dieses PRT-Drehkranzlager eine FDA-Konformität und kann unter anderem im Food and Packaging-Bereich eingesetzt werden.
Drehmomenterhöhung von bis zu 5 Nm beim PRT-01-30-ED
Mit unserem neuen PRT mit verstellbarem Drehmoment können Sie das Antriebsmoment um bis zu 5 Nm erhöhen. Somit erreichen Sie einen satteren Lauf und eine gewisse Selbsthämmung. Das Drehkranzlager basiert auf unserem bewährten PRT-01-30. Somit wird auch hier unser Baukasten um die 01er Bauserie erweitert.
iglidur® PRT-04-100-CR - Drehkranzlager mit Trockenraumzertifizierung
Unser iglidur® PRT-04-100-CR wurde speziell für den Reinraum entwickelt. Er bietet die gleichen technischen Eigenschaften wie PRT-04-100 und hat zusätzlich geringere Partikelemissionen durch Abdeckungen auf den Außenringen.
Somit bekommen wir bei den Parameter 10 kg Last und 0,5 m/s Geschwindigkeit ein Ergebnis nach Class 3 und bei einem Aufbau mit Schwenkbewegung von 180° und 0,1 m/s auf Class 4. Ganz aktuell jetzt auch mit Zusatzzertifizierung für den Trockenraum. Geprüft im Trockenraum-Reinraum der Luftreinheitsklasse 3 (nach ISO 14644-1), 22 °C Raumtemperatur, <1 % Luftfeuchte (Taupunkt -40 °C). Gesamtergebnis ISO Klasse 7.
Universaldurchmesser in der Bauform 04
Mit unserem PRT-04 Baukasten können Sie nicht nur auf das große Standardprogramm zurückgreifen, sondern auch den Durchmesser individuell bis 2.000 mm Durchmesser erweitern. Bestimmen Sie jetzt den richtigen Durchmesser für Ihre Anwendung und nutzen Sie das schlanke und platzsparende Design unseres PRT-04.
PRT-01-700 Drehkranz mit 700 mm Innendurchmesser
Mit unserem neuen PRT-01-700 können statische Lasten bis 32 t und Kippmomente bis 10.000 Nm aufgenommen werden. Somit bietet er eine perfekte Ergänzung in unserem Standardprogramm. Das Drehkranzlager kommt als einbaufertige Lösung und kann direkt in Ihre Anwendung integriert werden. Der PRT kann universell eingesetzt werden, durch den Einsatz von schmierfreien Gleitelementen ist er unempfindlich gegenüber Staub und Verschmutzung. Das Gehäuse besteht aus leichtem anodisiertem Aluminium. Aufgrund seiner hohen Steifigkeit ist er für hoch belastete Anwendungen bestens geeignet.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr