Change Language :
Unsere wartungs- und schmierfreien Linearführungssysteme funktionieren reibungslos im Trockenlauf und sind daher robust gegen äußere Einflüsse. Dank der verwendeten Materialien und des speziellen Aufbaus arbeiten sie außerdem besonders geräuscharm. Die Lebensdauer kann ganz bequem in nur wenigen Schritten berechnet werden. Durch die individuelle Auswahl hochwertiger Komponenten kann jedes Linearsystem an die spezifischen Anforderungen angepasst werden. Ein Wechsel zu einem Gleitführungssystem kann nicht nur laufende Betriebskosten senken, sondern auch signifikante technische Verbesserungen ermöglichen, die zu einem reibungslosen Betriebsablauf und einer verlängerten Lebensdauer beitragen.
drylin Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr.
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin Linearführungen eingesetzt werden.
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser.
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall.
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere.
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber.
Sie studieren? Sind Schüler? Bearbeiten ein Projekt? Oder sind an igus interessiert? Lesen Sie mehr! Studenten-Portal
Sie sind Lehrer? Dozent? Oder Professor? Bestellen Sie noch heute ihre kostenlosen Muster. Gerne bieten wir auch Gastvorträge für ihre Vorlesungsreihe an. Dozenten-Portal
Anregungen, Fragen und Kritik können Sie hier äußern. Kontakt
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr