Motoren für die Meeresforschung

diondo baut kostengünstiges CT für Erforschung des Meeresbodens mit drylin Motorkomponenten.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Robotergelenk der robolink Serie, iglidur PRT Rundtischlager, drylin E Schrittmotor, dryve D1 Steuerung
  • Anforderungen: Umgebungsbedingungen sind eine salzhaltige Atmosphäre, hohe Luftfeuchtigkeit, schwankende Temperaturen und Vibrationen. Alle Bautieile mussten sehr kompakt sein, um in einem Schiffscontainer Platz zu finden. Es sollte außerdem eine kostenoptimierte Lösung gefunden werden.
  • Branche: Forschung
  • Erfolg für den Kunden: Die Motoren liefern die Schutzart IP68 liefern und eignen sich damit perfekt für den Einsatz in dieser speziellen CT-Anlage. Ein weiterer Vorteil der Steuerung: Sie spart den Inbetriebnehmern Zeit. Und mit einer kostengünstigen dryve D1-Steuerung lässt sich der Motor leicht programmieren. diondo ist so zufrieden mit der Lösung, dass die Kooperation auch in Zukunft fortgesetzt wird.
diondo CT-Anlage

Problem

Lösung

diondo CT-Anlage
Steuerung dryve D1
dryve D1 Steuerung in Schaltschrank

Gashydrate zählen zu Energieträgern der Zukunft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung