drylin SAW Linearmodule

Dynamik in hoher Bauform

  • Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde
  • Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
  • Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif
  • Profilschiene drylin® W, Aluminium, hart anodisiert
  • Hohe Stabilität
  • Kostengünstig und 100 % schmiermittelfrei

Die Baugrößen der SAW-Serie

Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-0630
  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Schlittenlänge: 60 / 100 mm
  • Schlittenbreite: 54 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-0660
  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Schlittenbreite: 85 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-1040
  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 69 / 100 / 150 mm
  • Schlittenbreite: 74 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-0630
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Schlittenbreite: 108 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-1660
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Schlittenbreite: 104 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N
Technische Zeichnung SAW Linearmodule

Produkt Services

Technische Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Technische Optionen für die SAW Serie

igus Spindelmaterial

Spindelmaterialien

Gleitlagermaterialien für Linearmodule und Kreuztische von igus

Lagermaterialien

Schrittmotor für Linearmodule

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Spindelklemmung für drylin Linearmodule

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
Digitaler Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Digitaler Positionsanzeiger

drylin Handrad für Linearmodul

drylin Handräder

Individuelle Lineareinheit mit Spindelantrieb konfigurieren

Linearachsen drylin SLW von igus online konfigurieren
  • Mit wenigen Klicks die richtige SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb finden und bestellen oder anfragen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung