Die Alternative zu Trapezgewinden

Wir haben es getestet: Mehr Laufruhe, weniger Vibration

Alternative Trapezgewinde
  • Engere Fertigungstoleranzen
  • Abgerundete Zähne
  • Optimierter Flankenwinkel und die für Kunststoffmuttern
  • Optimierte Asymmetrie im Vergleich zur DIN 103.

Die alternativen dryspin Gewindeabmessungen zur DIN 103 im Überblick

DS10x3
DS14x4
  • In Rechts- und Linksgewinde erhältlich
  • Höhere Steifigkeit
  • Höhere Drehzahlen durch dryspin Geometrie
DS18x4
  • In Rechts- und Linksgewinde erhältlich
  • Optimierter Flankenwinkel 
  • Leiser und vibrationsfreier Lauf
10x2

Verschleißtest: Die Abmessung Ds10x3 schlägt Wettbewerber und Trapezgewinde

Gewindetechnik
Gewindetechnik
Gewindetechnik

dryspin me right round: Engere Fertigungstoleranzen = Verbesserung um Faktor 3

Engere Fertigungstoleranzen

Bis zu 25 % weniger Verschleiß: dryspin schlägt Trapezgewinde und Wettbewerber

25 % geringerer Verschleiß


Leise, vibrationsfrei und höhere Geschwindigkeiten dank abgerundeter Zahnflanken

Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

100 % Schmier- und wartungsfrei: Geeignet für langlebige Anwendungen

Schmierfreie Alternative

Bis zu 30 % längere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie

Korrosionsfreie Spritzguss Gewinde

Schnelle Prozesse und kurze Lieferzeiten ab Stückzahl 1

Schnelle Prozesse

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung