Change Language :
Kostengünstige, stabile e-rohre mit 26, 40, 48 und 75 mm Innenhöhe. Deckel im Innen- oder Außenradius beidseitig aufklappbar und entnehmbar. Sehr dichtes Design und stabile doppelte Anschläge für hohe Zusatzlasten und freitragende Längen.
Vorteile System R2.1:
Innenhöhe hi: 26 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 150 mm
Biegeradien R: 60 - 175 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,00 m
Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreiten Bi: 111 - 200 mm
Biegeradien R: 130 - 400 mm
Freitragende Länge: ≤ 3,00 m
Innenhöhe hi: 26 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 150 mm
Biegeradien R: 60 - 175 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,00 m
Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr