Change Language :
E2 mini sind einteilige oder zweiteilige Energieketten, die für hochdynamische Anwendungen ideal sind. igus bietet außerdem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten an. "Upgrades" auf zu öffnende Versionen sind für viele Typen erhältlich. Sie sind untereinander austauschbar und können auch als Ersatzteil verwendet werden.
► Einfach zu montieren
► Einfach zu demontieren
► Platzsparend: kleine Innenhöhen und Biegeradien
► Laufruhig: kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 28 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 23 mm
Innenbreite Bi: 31 mm
Biegeradien R: 45 - 70 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreite Bi: 80 mm
Biegeradius R: 38 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 41 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 25 mm
Biegeradien R: 40 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 20 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 48 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 mm
Biegeradien R: 48 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 48 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr