Für große Schläuche - mehr Variabilität

Enorme Vergrößerung des Innenraums zur schonenden Führung von Schläuchen

  • Geeignet für Schläuche mit einem Außendurchmesser von max. 80 mm.
  • Wahlweise Innen- oder Außenradius zu öffnen, aufschwenkbar.
  • Passende modulare Innenaufteilung für optimale Segmentierung des Innenraums Art. Nr. 25/41.1 (nicht für Serie 2450).
  • Kabelschonendes Design von Bügel und Innenaufteilung.
  • Hohe Haltekraft des Bügels.
Bügelkette
e.ketten® Serie 2400/2500/2450
e.ketten® Serie 2400/2500/2450
Bügelkette 2

Serie 2400 Bügelkette

Bestellnummer Bügelkette Biegeradien R [mm]Innenhöhe Hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Serie 2450 Bügelkette

Bestellnummer Bügelkette Biegeradien R [mm]Innenhöhe Hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Serie 2500 Bügelkette

Bestellnummer Bügelkette Biegeradien R [mm]Innenhöhe Hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung