Change Language :
Parallelfehler ausgleichen
Die igus® Ausgleichseinheit für gleitende Anwendungen mit E2/000 und kleinen E4.1 Energieketten. Bei Mitnehmerarmen mit starkem seitlichem Versatz sorgt der schwimmende Mitnehmer für einen Ausgleich und somit für einen kraftfreien Lauf der Energiekette in der Führungsrinne. Dadurch wird insgesamt die Lebensdauer Ihrer Anwendung verlängert.
Klein, leicht und günstig
Kompatibel mit i.Sense Condition Monitoring System
Mit folgenden Kettenserien kann der basic „Schwimmende Mitnehmer“ eingesetzt werden: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Maximale Verfahrwegslänge: 100m
Maximale Beschleunigung: bis 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
Zulässige Parameter für (max.) 0-50m Verfahrweg
Serie
Max. Zusatzlast [kg/m]
Verfahrweg [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
Zulässige Parameter für (max.) 50-100m Verfahrweg
Serie
Max. Zusatzlast [kg/m]
Verfahrweg [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr