Die Beyer Maschinenbau GmbH hat sich als Spezialist etabliert, wenn es um das automatisierte Handling von Flaschen und Getränkekästen geht. Die Anlagen von Beyer stapeln und transportieren Getränkekästen, sortieren und packen Leergut, palettieren volle Kästen und packen vollautomatisiert Flaschen in Kästen. Häufig projektiert und fertigt Beyer auch komplette Anlagen mit automatisierter Zu- und Abfördertechnik einschließlich der dazugehörigen Identtechnik und der Anbindung an die entsprechenden IT-Systeme.
Die MultiPac-Packer und die Palettierer der MultiPal-Serie gehören zu den Maschinenbaureihen, die Beyer am häufigsten fertigt. Bei den Palettierern kann sich der Anwender zwischen zwei Grundkonstruktionen entscheiden: Die MultiPal L-Anlagen sind mit zwei Linearachsen ausgestattet, die MultiPal-DS mit einer Drehsäule, die Beweglichkeit in bis zu vier Achsen ermöglicht. Beide Anlagentypen können neben Kästen auch Trays, Kartonagen und Kegs palettieren und depalettieren und übernehmen das Paletten-Handling gleich mit. Für die Speisung der Palettierer mit Energie, Signalen und Druckluft benötigte der Hersteller nach geeigneten Energieketten, wobei man eine einheitliche Lösung für eine vereinfachte Konstruktion und höhere Qualitätsstandards suchte.
Daneben ist ein ganz wichtiges Kriterium für Beyer die Geräuschentwicklung. So entscheidet die Geräuschkulisse der Anlagen maßgeblich darüber, ob der Anwender die Mechanik einer Anlage als hochwertig empfindet oder nicht.
Neben der Stabilität und zuverlässigen Funktion der Leitungsführungen waren ebenso eine möglichst einfache Montage und Befüllung gefragt.