Change Language :
Reib- und verschleißoptimierte Gleitelemente und Rollen e-ketten verlängern die Lebensdauer von igus Energieketten im gleitenden Betrieb
Für gleitende Energieketten-Anwendungen hat igus bereits vor einigen Jahren sogenannte Gleitschuhe entwickelt. Diese können die Lebensdauer von Energiekettensystemen deutlich verlängern. Diese Lösung wird für Verfahrgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 3 m/s empfohlen.
Art.-Nr. Gleitschuh
Für Serie
Art.-Nr. Festpunkt-Adapter
GSC.E4Q.58**
E4Q.58
GSC.FP.56/58.SLS**
[Wakoadd artnr="GSC.E4Q.58" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
GSC.E4.56*
E4.56
GSC.FP.56/58.SLS**
[Wakoadd artnr="GSC.E4.56" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
GSC.E4Q.44***
E4Q.44
GSC.FP.42/44.SLS**
[Wakoadd artnr="GSC.E4Q.44" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
GSC.E4.42*
E4.42
GSC.FP.42/44.SLS**
[Wakoadd artnr="GSC.E4.42" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
GSCE4Q.34***
E4Q.34
GSC.FP.32/34.SLS**
[Wakoadd artnr="GSCE4Q.34" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
GSC28*
GSC28
GSC.FP.32/34.SLS**
[Wakoadd artnr="GSC.E4.32" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
*Lieferbar ab Lager/ **Lieferbar ab Mai 2021/ ***Lieferbar ab Herbst 2021
Gleitschuhe für Energieketten versus Rollen Energieketten
igus Gleitschuhe für Energieketten zeichnen sich als ökonomische Alternative zur Rollen e-kette für den unteren Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 1 m/s und ca. 3 m/s aus.
Standard Anwendungen werden mit e-ketten gleitend ohne Gleitschuhe oder Rollen ausgerüstet. Wenn solche e-ketten Anwendungen mit Gleitschuhen ausgerüstet werden, kann die Lebensdauererwartung gesteigert werden. Je nach Anwendung kann mit igus Gleitschuhen eine Verdopplung der Lebensdauer erreicht werden. Im Vergleich dazu wird in der Regel mit einer Rollen e-kette die Lebensdauererwartung vervierfacht. Für hoch dynamische Anlagen, über 3 m/s Geschwindigkeit und höher, sind Rollenketten die richtige und erste Wahl.
Gleitschuhe werden bei solchen Anlagen nicht den gewünschten Nutzen bringen können, selbst Gleitschuhe in der besten Materialzusammensetzung kommen da an ihre Grenzen.
Für Anlagen, die hochdynamisch laufen und hohe Leitungslasten zu bewältigen haben, sind Rollen Energieketten alternativlos.
Reibung runter - Lebensdauer rauf
Seit über 50 Jahren entwickelt igus Kunststoff Compounds zur Herstellung von Gleitlagern und Kunststoff Energieketten. Ziel der Materialentwicklung ist es, mit immer neuen Forschungen, Materialen zu finden, die die Kosten senken und die Technik verbessern. Ein wichtiger Faktor ist die Langlebigkeit bei gleitenden Kunststoff-Energieketten. Von Anfang an wurden zur Fertigung der e-ketten hochabriebfeste Materialien verwendet. Vor etwas mehr als 20 Jahren wurden die Rollenenergieketten vorgestellt und sie werden stetig weiterentwickelt.
igus Gleitschuh für Energieketten und Wettbewerb-Gleitschuhe
Passende und empfohlene igus Energieketten
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr