Was sind hydrodynamische und hydrostatische Gleitlager?

Welche Gleitlager gibt es für den hydrodynamischen Einsatz?

iglidur UW

iglidur UW

  • Ideal für Unterwasser-Anwendungen
  • Extrem verschleißfest
  • Erste Wahl bei Pumpen-Anwendungen
iglidur UW160 Gleitlager

iglidur UW160

  • Für höchste Verschleißfestigkeit bei Dauerbetrieb in Medien entwickelt
  • Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
iglidur UW500 Gleitlager

iglidur UW500

  • Für Unterwasser-Anwendungen mit Temperaturen bis +250 °C geeignet
  • Für mediengeschmierten Einsatz in Chemikalien
iglidur H1 Gleitlager

iglidur H1

  • Für hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Hoch verschleißfest
iglidur H370 Gleitlager

iglidur H370

  • Chemikalienbeständig
  • Für Temperaturen bis +200 °C entwickelt
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
iglidur Gleitlager Onlineshop

Weitere Bauformen und Werkstoffe

  • Verschiedene Gleitlager-Bauformen
  • Über 10.000 Bauformen
  • Lebensdauerberechnung in Echtzeit
iglidur Gleitlager Musterbox von igus

Kostenlose iglidur Gleitlager Musterbox

Querschnitt einer Lagerstelle mit einem hydrostatischen Gleitlager

Funktionsweise von hydrodynamischen Gleitlagern

Vorteile von hydrodynamischen Lagerstellen

  • Durch hydrodynamische Schmierung ist verschleißfreier Dauerbetrieb möglich
  • Ideal für große Lagerkräfte und Durchmesser sowie hohe Drehzahlen
  • Ölfilm wirkt dämpfend
  • Einfache Montage
Kühlwasserpumpe mit Gleitlagern

Hier werden hydrodynamische Gleitlager eingesetzt

Querschnitt einer Lagerstelle mit einem hydrodynamischen Gleitlager

Funktionsweise von hydrostatischen Gleitlagern

Vorteile von hydrostatischen Lagerstellen

  • Durch perpamenten Ölfilm gibt es beim Anfahren und Auslaufen keinen Gleitwiederstand
  • Niedriger Verschleiß der Lagerstelle
  • Niedrige Reibleistung
Werkzeugmaschinen

Hier werden hydrostatische Gleitlager eingesetzt

Gleitlager-Wiki

Mehr Gleitlager-Wissen in unserem Wiki

iglidur Gleitlager

Mehr über iglidur Gleitlager erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 (0) 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung