Change Language :
Präzise Werkzeuge sind die Voraussetzung für hochwertige Bauteile. Wir bei igus fertigen die Werkzeuge für unseren Spritzguss in unserem firmeneigenen Werkzeugbau iform selbst an. Von der Werkzeugentwicklung über die Fertigung und Bemusterung bis zur Qualitätskontrolle mit computertomographischer Unterstützung liegt ein Werkzeug komplett in unserer Hand. Das gibt uns die Möglichkeit, Anfragen nach individuellen Bauteilen kurzfristig und in voller Qualität umzusetzen. Da der Werkzeugbau frühzeitig in die Entwicklung und die Beratungen mit den Kunden einbezogen wird, können wir nicht nur die geeigneten Materialien, sondern auch die passenden Werkzeugherstellungsverfahren anbieten, um die Gesamtkosten zu senken. Denn je nach Auftragsvolumen kann ein Werkzeug auch als print2mold im 3D-Druck erstellt werden, natürlich auch bei uns vor Ort und aus unseren bewährten Hochleistungskunststoffen.
100
Mitarbeitende
1.550 m²
Fläche
32
Bearbeitungsmaschinen
Über 3.000
Werkzeugaufbauten
Über 1.000
Spritzgussartikel pro Jahr
Ausgezeichneter Werkzeugbau
Neue Fertigungslinie für neuen Service
Was passiert eigentlich in unserer Fabrik am Hauptsitz in Köln? Taucht in unsere 360° VR-Welt ein und entdeckt die unterschiedlichsten Stationen vom Spritzguss über den Toolshop, bis hin zur Qualitätskontrolle oder unserem Labor. Alle Stationen werden zusätzlich von interessanten Informationen zu der Fabrik und den Maschinen begleitet.
Unser 27 Anlagen umfassender Maschinenpark verfügt über modernste Bearbeitungsmaschinen und eine große Breite an Fertigungstechnologien. Durch die Vernetzung der Maschinen und den Einsatz von Automation sind wir in der Lage, anspruchsvollste Bauteile unter Einhaltung engster Toleranzen in kürzester Zeit zu fertigen.
Von der Zeichnung mit dem richtigen Fertigungsverfahren zur Serienfertigung Ihres Kunststoffbauteils.
Flache Hierarchien, starker Teamgeist, vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten: Werden Sie Teil des iform-Teams!
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr