Geeignet für hohe Temperaturen

iglidur AC500 Gleitlager
Technik verbessern
  • Verschleißfester Werkstoff für den Food-Bereich
  • Für hohe Einsatztemperaturen geeignet
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Optisch sehr gut detektierbar
Kosten senken
  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Iglidur AC500 erzielt bessere Verschleißergebnisse als igldiur A500 in vielen Anwendungen
  • Günstiger als vergleichbare Lösungen aus Edelstahl
Beweise
  • iglidur A500: 0,49 μm/km
  • iglidur AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur A500: 0,54 μm/km
  • iglidur AC500: 0,16 μm/km
Nachhaltigkeit

Dauerbelastung und problemlose Reinigung

Getränkeabfüllmaschine mit verschleißfesten Gleitlagern aus iglidur Werkstoff

Unser Experte erklärt Ihnen die Vorzüge von iglidur AC500 Gleitlagern

Beratung zu iglidur AC500

Jetzt igus kontaktieren

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 (0) 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung