iglidur G - Werkstoffdaten

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
Werkstoff-Infos
  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager brauche
  • Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
  • Wenn das Lager für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
  • Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen
Maximale Gleitgeschwindigkeit
m/srotierendoszillierendlinear
dauerhaft10,74
kurzzeitig21,45

Reibung und Verschleiß

iglidur® GtrockenFettÖlWasser
Reibwerte µ0,08 - 0,150,090,040,04
graph
graph

Wellenwerkstoffe

Verschleiß, rotierende Anwendung mit unterschiedlichen
Verschleiß bei oszillierenden und rotierenden Anwendungen

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Welle h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Gehäuse H7 [mm]
bis 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 bis 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 bis 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 bis 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 bis 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 bis 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
> 50 bis 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 bis 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Weitere Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit:
MediumBeständigkeit
Alkohole+ bis 0
Kohlenwasserstoffe+
Fette, Öle, nicht additiviert+
Kraftstoffe+
verdünnte Säuren0 bis -
starke Säuren-
verdünnte Basen+
starke Basen0

Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandOberflächenwiderstand
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Typische Anwendungsbereiche

Landmaschine
Autos
Baumaschinen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 (0) 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung