Change Language :
Der Allrounder mit FDA und ohne PTFE
Nach FDA, EU 10/2011 und jetzt neu ohne PTFE. Mit hervorragenden Gleit- und Verschleißeigenschaften.
Verschleißfester Allroundwerkstoff mit sehr guten Gleiteigenschaften
Einfach aufzubringende Pulverbeschichtung für leitfähige Bauteile
Material wurde geprüft und erfüllt FDA-Anforderungen als auch EU10/2011. Zudem ist es PTFE- und PFAS-frei.
Umweltschonend, da keine zusätzlichen Schmierstoffe nötig sind.
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr.
Mit unserer iglidur Polymerbeschichtung lassen sich die hervorragenden Reib- und Verschleißwerte unserer iglidur Materialien auf Metalloberflächen übertragen. Erfahren Sie hier mehr zu den Eigenschaften von iglidur Coating und den verschiedenen Coating Werkstoffen aus unserem Sortiment.
Haben Sie Fragen zu unseren Neuheiten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.
Übrigens: Wir begleiten Sie von der Design-Phase bis zum fertig ausgelieferten Bauteil und darüber hinaus. Vom Prototypen bis zur Kleinst- oder Großserie.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr